MKRS2500A
Seria MKRS
- Rozwiązanie niezależne od producenta
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 750 [N] |
Wielkość wałka | 25 [mm] |
Kierunek montażu | od góry |
Moment utrzymujący | 9 [Nm] |
maks. długość mocowania | 63 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.78 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica okrągła
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
Dociskane do prowadnicy okrągłej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej