KBH2502BS1A
Seria KBH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 116 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo