KBH3010AS1
Seria KBH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 1115 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo