KBH3010BS1A

Element zaciskowy
Seria KBH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
IKOLRX(MX)30LRXpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXSpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXSCpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXSGpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXLpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXSpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXSCpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXSGpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXD..SLpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXDGpokaż warianty
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXDGpokaż warianty
IKOLRX(MX)30MXDLpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca3000 [N]
Nominalne ciśnienie robocze100.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania1181
Ciśnienie robocze maks.110.0 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacztak
Osłona blaszana Zimmerohne Abdeckband
Masa1.9 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo