KBH3501IS1
Seria KBH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | SNR | 35 | SNR..C | pokaż warianty |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | pokaż warianty |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | pokaż warianty |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | pokaż warianty |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | pokaż warianty |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | pokaż warianty |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | pokaż warianty |
THK | SNS | 35 | SNS..C | pokaż warianty |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | pokaż warianty |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | pokaż warianty |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | pokaż warianty |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | pokaż warianty |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | pokaż warianty |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 4300 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 1285 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo