KBH3504BS1
Element zaciskowy
Seria KBH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ALZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BNZ | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 1285 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Osłona blaszana Zimmer | mit Abdeckband |
Masa | 2.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo