KBH3514AS1

Element zaciskowy
Seria KBH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Apokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LApokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SApokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Upokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Rpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..AOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..LApokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..SUpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..UOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..AOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..LApokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..SUpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..UOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..LRpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..ROpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..LRpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..ROpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca5700 [N]
Nominalne ciśnienie robocze150.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania1285
Ciśnienie robocze maks.160 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacz-
Osłona blaszana Zimmermit Abdeckband
Masa2.7 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo