KBH4514AS1A
Seria KBH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 9900 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1743 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 5.3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo