KBH5501CS1
Element zaciskowy
Seria KBH
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
THK | SHS | 55 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 13700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 192 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Osłona blaszana Zimmer | mit Abdeckband |
Masa | 7.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Membrana
poddawana ciśnieniu do 150 barów - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo