KBH5510BS1
Seria KBH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 13700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 192 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 8.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo