KWH2501AS1A


Seria KWH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKHSR25HSR..Apokaż warianty
THKHSR25HSR..AMpokaż warianty
THKHSR25HSR..Bpokaż warianty
THKHSR25HSR..BMpokaż warianty
THKHSR25HSR..Cpokaż warianty
THKHSR25HSR..CApokaż warianty
THKHSR25HSR..CAMpokaż warianty
THKHSR25HSR..CBpokaż warianty
THKHSR25HSR..CBMpokaż warianty
THKHSR25HSR..HApokaż warianty
THKHSR25HSR..HAMpokaż warianty
THKHSR25HSR..HBpokaż warianty
THKHSR25HSR..HBMpokaż warianty
THKHSR25HSR..LApokaż warianty
THKHSR25HSR..LAMpokaż warianty
THKHSR25HSR..LBpokaż warianty
THKHSR25HSR..LBMpokaż warianty
THKHSR25HSR..LRpokaż warianty
THKHSR25HSR..LRMpokaż warianty
THKHSR25HSR..Rpokaż warianty
THKHSR25HSR..RMpokaż warianty
THKHSR25HSR..YRpokaż warianty
THKHSR25HSR..YRMpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca2200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze100.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania116
Ciśnienie robocze maks.110.0 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacztak
Masa1.1 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo