KWH2501BS1A
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XB | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XLA | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XLB | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XLR | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XR | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1600 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 116 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 0.93 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo