KWH2503AS1
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 92 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo