KWH2504AS1
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | pokaż warianty | |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..AL | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..CL | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..EM | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..JM | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 92 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo