KWH2505AS1A


Seria KWH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR16... (kulkowa)25R1631 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)25R1651 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)25R1653 (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)25R1661 (FKS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)25R1665 (FKS)pokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Apokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca2200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze100.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania1078
Ciśnienie robocze maks.110.0 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacztak
Masa1.1 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo