KWH2510BS1A
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 116 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo