KWH2510DS1A


Seria KWH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
IKOLWE25LWEpokaż warianty
IKOLWE25LWE..Qpokaż warianty
IKOLWE25LWE..SLpokaż warianty
IKOLWE25LWECpokaż warianty
IKOLWE25LWEC..SLpokaż warianty
IKOLWE25LWEGpokaż warianty
IKOLWE25LWEG..SLpokaż warianty
IKOLWE25LWESpokaż warianty
IKOLWE25LWES..Qpokaż warianty
IKOLWE25LWES..SLpokaż warianty
IKOLWE25LWESCpokaż warianty
IKOLWE25LWESC..SLpokaż warianty
IKOLWE25LWESGpokaż warianty
IKOLWE25LWESG..SLpokaż warianty
IKOLWE25LWETpokaż warianty
IKOLWE25LWET..Qpokaż warianty
IKOLWE25LWET..SLpokaż warianty
IKOLWE25LWETCpokaż warianty
IKOLWE25LWETC..SLpokaż warianty
IKOLWE25LWETGpokaż warianty
IKOLWE25LWETG..SLpokaż warianty
IKOLWH(MH)25MHDpokaż warianty
IKOLWH(MH)25MHDGpokaż warianty
IKOME25MEpokaż warianty
IKOME25ME..SLpokaż warianty
IKOME25MECpokaż warianty
IKOME25MEC..SLpokaż warianty
IKOME25MEGpokaż warianty
IKOME25MEG..SLpokaż warianty
IKOME25MESpokaż warianty
IKOME25MES..SLpokaż warianty
IKOME25MESCpokaż warianty
IKOME25MESC..SLpokaż warianty
IKOME25MESGpokaż warianty
IKOME25MESG..SLpokaż warianty
IKOME25METpokaż warianty
IKOME25MET..SLpokaż warianty
IKOME25METCpokaż warianty
IKOME25METC..SLpokaż warianty
IKOME25METGpokaż warianty
IKOME25METG..SLpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca2200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze100.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania106
Ciśnienie robocze maks.110.0 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacztak
Masa1.1 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo