KWH2514KS1
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 92 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo