KWH3010AS1A
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 128 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 1.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo