KWH3014CS1
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBG..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBG..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPG..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPG..SLL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1035 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo