KWH3512ES1-A
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1205 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo