KWH5501PS1
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 55 | SVR..C | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..R | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..C | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..R | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 10200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 184 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 7.3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo