KWH5510AS1A
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 13700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 208 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 7.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo