KWH6504BS1A
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 22700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 253 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 16 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo