LBHS niemożliwe
Element zaciskowy
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | SHS | 20 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 20 | SHS..V | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Zgarniacz | - |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"