LBHS2001AS2A
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LRM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..M | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1300 [N] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 123 |
Ciśnienie robocze maks. | 130.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 120 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 0.59 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"