LBHS3510BS2A
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5000 [N] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 206 |
Ciśnienie robocze maks. | 130.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 120 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 2.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"