LBHS5505AS2A
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1624 (SLH) | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 11500 [N] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 2872 |
Ciśnienie robocze maks. | 130.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 120 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 7.4 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"