MBPS1504BS1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | ME..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MEC | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MEG | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MES..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MESC | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MESG | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MET | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | MET..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | METC | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | METC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | METG | pokaż warianty |
IKO | ME | 15 | METG..SL | pokaż warianty |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | pokaż warianty |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 94 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.42 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej