MBPS1510BS1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 900 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 94 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.42 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej