MBPS2001CS1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FN | pokaż warianty |
THK | SHS | 20 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 20 | SHS..V | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 900 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 94 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.51 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej