MBPS2004BS1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | pokaż warianty |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | pokaż warianty |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SERB | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SERZ | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWB | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWZ | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWB | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWZ | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | pokaż warianty |
PMI | MSB | 20 | MSB..E | pokaż warianty |
PMI | MSB | 20 | MSB..S | pokaż warianty |
PMI | MSB | 20 | MSB..TE | pokaż warianty |
PMI | MSB | 20 | MSB..TS | pokaż warianty |
PMI | SME | 20 | SME..EB | pokaż warianty |
PMI | SME | 20 | SME..LEB | pokaż warianty |
PMI | SME | 20 | SME..LSB | pokaż warianty |
PMI | SME | 20 | SME..SB | pokaż warianty |
PMI | SME | 20 | SME..EA | pokaż warianty |
PMI | SME | 20 | SME..LEA | pokaż warianty |
PMI | SME | 20 | SME..LSA | pokaż warianty |
PMI | SME | 20 | SME..SA | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCB | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCZ | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCB | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCLZ | pokaż warianty |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BNZ | pokaż warianty |
Rollon | 20 | MRS | pokaż warianty | |
Rollon | 20 | MRS..L | pokaż warianty | |
Rollon | 20 | MRS..LW | pokaż warianty | |
Rollon | 20 | MRS..W | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 900 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 94 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.5 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej