MBPS2005AS1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1631 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1632 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1661 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1662 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1665 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1666 (SKS) | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 94 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.51 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej