MBPS2501GS1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE | pokaż warianty |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRB | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRZ | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWB | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWZ | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRB | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRZ | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWB | pokaż warianty |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWZ | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SVR | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRN | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SVW | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SXR | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRK | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRN | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SXW | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWD | pokaż warianty |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWK | pokaż warianty |
NB | SGL | 25 | E | pokaż warianty |
NB | SGL | 25 | F | pokaż warianty |
NB | SGL | 25 | TE | pokaż warianty |
NB | SGL | 25 | TF | pokaż warianty |
NB | SGL | 25 | HTE | pokaż warianty |
NB | SGL | 25 | HTF | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..SB | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..SBM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..TBM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..V | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..VM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..WM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | pokaż warianty |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 95 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej