MBPS2501IS1


Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKSNR25SNR..Cpokaż warianty
THKSNR25SNR..LCpokaż warianty
THKSNR25SNR..LRpokaż warianty
THKSNR25SNR..Rpokaż warianty
THKSNS25SNS..Cpokaż warianty
THKSNS25SNS..LCpokaż warianty
THKSNS25SNS..LRpokaż warianty
THKSNS25SNS..Rpokaż warianty
THKSVR25SVR..Cpokaż warianty
THKSVR25SVR..LCpokaż warianty
THKSVR25SVR..LRpokaż warianty
THKSVR25SVR..Rpokaż warianty
THKSVS25SVS..Cpokaż warianty
THKSVS25SVS..LCpokaż warianty
THKSVS25SVS..LRpokaż warianty
THKSVS25SVS..Rpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca750 [N]
Ciśnienie robocze min.4.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania94
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.61 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej