MBPS2502DS1


Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-FEpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-FEpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-OEpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-OEpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-Epokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-Lpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-FEpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-OEpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-FEpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-OEpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-Hpokaż warianty
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-HLpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca750 [N]
Ciśnienie robocze min.4.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania94
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.68 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej