MBPS2510AS1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..F | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..FL | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..R | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..RL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWEC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWEG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWETC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWETG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | ME..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MEC | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MEG | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MES..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MESC | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MESG | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MET | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MET..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | METC | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | METC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | METG | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | METG..SL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..CL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..CLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..FV | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..SV | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..FL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..HL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..HLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..SL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 25 | SBI..SLL | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 411..K | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 413..K | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 411..A | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 411..B | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 411..C | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 411..D | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 413..A | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 413..B | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 413..C | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 413..D | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 411..E | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 411..F | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 413..E | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 25 | 413..F | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AA | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AAL | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AB | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | ABL | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | BA | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | BAL | pokaż warianty |
THK | HRX | 25 | HRX..C | pokaż warianty |
THK | HRX | 25 | HRX..LC | pokaż warianty |
THK | HRX | 25 | HRX..V | pokaż warianty |
THK | HRX | 25 | HRX..LV | pokaż warianty |
THK | HRX | 25 | HRX..LR | pokaż warianty |
THK | HRX | 25 | HRX..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 94 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.67 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej