MBPS2510BS1


Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
IKOLRX(MX)25LRXpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXSpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXSCpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXSGpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXLpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXSpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXSCpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXSGpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXSLpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXD..SLpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXDC..SLpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXDGpokaż warianty
IKOLRX(MX)25LRXDG..SLpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXDGpokaż warianty
IKOLRX(MX)25MXDLpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1300 [N]
Ciśnienie robocze min.4.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania934
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.68 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej