MBPS3004BS1A


Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
NSKSH(L1H)30SAH..ALZpokaż warianty
NSKSH(L1H)30SAH..BLZpokaż warianty
NSKSH(L1H)30SAH..EMZpokaż warianty
NSKSH(L1H)30SAH..GMZpokaż warianty
NSKSH(L1H)30SAH..ANZpokaż warianty
NSKSH(L1H)30SAH..BNZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...ALZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...BLZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...ELZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...EMZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...FLZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...GLZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...GMZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...HLZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...ANZpokaż warianty
NSKLH(L1H)30LAA...BNZpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1300 [N]
Ciśnienie robocze min.4.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania982
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacztak
Masa1 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej