MBPS3501GS1-A
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | SR | 35 | SR..SB | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..SBM | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..TBM | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..V | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..VM | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..WM | pokaż warianty |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1700 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 106 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej