MBPS3510BS1A


Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
IKOLRX(MX)35LRXpokaż warianty
IKOLRX(MX)35LRXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)35LRXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)35MXpokaż warianty
IKOLRX(MX)35MXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)35MXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)35MXLpokaż warianty
IKOLRX(MX)35MXSpokaż warianty
IKOLRX(MX)35LRXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)35LRXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)35LRXDGpokaż warianty
IKOLRX(MX)35MXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)35MXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)35MXDGpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca2600 [N]
Ciśnienie robocze min.4.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania1057
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacztak
Masa1.3 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej