MBPS4512ES1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2600 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1087 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej