MBPS4512FS1
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3600 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1132 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej