MBPS5505BS1


Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR18… (rolka)55R1822 (SNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR18… (rolka)55R1851 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR18… (rolka)55R1853 (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR18… (rolka)55R1821 (SNH)pokaż warianty
Bosch RexrothR18… (rolka)55R1824 (SLH)pokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca4700 [N]
Ciśnienie robocze min.4.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania144
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa3.6 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej