MK-NICHT-MOEGLICH
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | pokaż warianty |
THK | GSR | 15 | GSR..V | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Zgarniacz | - |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym