MK1503BM
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 650 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 39 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.23 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym