MK1701B
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | pokaż warianty |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | pokaż warianty |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | pokaż warianty |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | pokaż warianty |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | pokaż warianty |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | pokaż warianty |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | pokaż warianty |
THK | SHW | 17 | SHW..HRCM | pokaż warianty |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 350 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 48 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.25 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym