MK2501N


Seria MK

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKNR25NR..XApokaż warianty
THKNR25NR..XBpokaż warianty
THKNR25NR..XLApokaż warianty
THKNR25NR..XLBpokaż warianty
THKNR25NR..XLRpokaż warianty
THKNR25NR..XRpokaż warianty
THKNRS25NRS..XApokaż warianty
THKNRS25NRS..XBpokaż warianty
THKNRS25NRS..XLApokaż warianty
THKNRS25NRS..XLBpokaż warianty
THKNRS25NRS..XLRpokaż warianty
THKNRS25NRS..XRpokaż warianty
THKSNR25SNR..Cpokaż warianty
THKSNR25SNR..LCpokaż warianty
THKSNR25SNR..LRpokaż warianty
THKSNR25SNR..Rpokaż warianty
THKSNS25SNS..Cpokaż warianty
THKSNS25SNS..LCpokaż warianty
THKSNS25SNS..LRpokaż warianty
THKSNS25SNS..Rpokaż warianty
THKSVR25SVR..Cpokaż warianty
THKSVR25SVR..LCpokaż warianty
THKSVR25SVR..LRpokaż warianty
THKSVR25SVR..Rpokaż warianty
THKSVS25SVS..Cpokaż warianty
THKSVS25SVS..LCpokaż warianty
THKSVS25SVS..LRpokaż warianty
THKSVS25SVS..Rpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Kierunek montażuod góry
maks. długość mocowania35
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.34 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym