MK2502K
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 35 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.34 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym