MK2502R
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 35 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.34 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym